Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
132
Objednací číslo: 09 48 022 2011 060
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 6m
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 6m

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Osazené kabely
Předosazené na obou stranách
Měděný kabel (kruhový)
Délka kabelu: 6 m
Poznámky
Porovnejte
Objednací číslo: 09 48 022 2011 060
RJI M12 D-cod EtherRail Cable Assy, 6m
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Device side / Panel feed through
132
Detaily produktu
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Řada
    Kruhové konektory M12
    RJ45
  • Prvek Osazené kabely
  • Specifikace Předosazené na obou stranách
  • Konektor 1
    M12 D kódování
    Male Přímé provedení
    Zatavení
  • Konektor 2
    RJ45
    Zatavení
  • Typ kabelu Měděný kabel (kruhový)
Verze
  • Délka kabelu 6 m
  • Počet žil 4
  • Uspořádání vodičů 4x AWG 22/7
  • Kódování D kódování
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Kat. 5 Třída D do 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota
    -40 ... +85 °C Bez pohybu
    -25 ... +70 °C v pohybu
  • Průměr kabelu 6,6 mm ±0,2 mm
  • Minimální poloměr ohybu
    6× průměr kabelu (opakované ohýbání)
    5× průměr kabelu (jednorázové ohnutí)
  • Impedance ‌100 Ω ±5 %
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) Elastomer
  • Barva (kabel) Černá
  • RoHS V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Výjimky RoHS 6(c): slitiny s mědí obsahující až 4 % hmot. olova
  • ELV status V souladu s předpisy (s výjimkou)
  • Čína RoHS 50
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Ano
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Olovo
  • Číslo ECHA SCIP 760691ac-b4d2-427c-9996-5886190b813b
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Olovo
Specifikace a schválení
  • Specifikace EN 45545-2
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Země původu Rumunsko
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140885769
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte