登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
eShop
板端連接器
電纜連接器和電纜組件
...
數據連接器
Industrial Ethernet
09 48 686 8001 300
型号: 09 48 686 8001 300
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 30,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
直式
电缆长度: 30 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8001 300
RJI PROFINET cable PVC 4p; Cat. 5; 30,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
饰品
6
设备端 / 面板馈通
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
電纜類別
HAR PROFINET Typ B 4xAWG22/7 PVC
連接器1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
連接器2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
標識
類別
系統佈線
系列
RJ45
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
HARTING DualBoot RJ45
連接器2
HARTING DualBoot RJ45
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
電纜介紹
直式
版本
電纜長度
30 m
蕊數
4
蕊結構
4x AWG 22/7
技術參數
傳輸特性
Cat. 5 D 級:到100 MHz
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
極限溫度
-25 ... +60 °C
材料特性
材料(電纜)
PVC
顏色(電纜)
綠色
規格和認證
規格
UN/ECE-R 118 軌道車輛防火
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
未加工電纜 UL 評級 600 V
PROFINET
是
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
1,960 g
原產國
拉脫維亞
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140392359
eCl@ss
27,060,308.00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (匈牙利语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (丹麦语)
PDF (西班牙语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较