登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
myHARTING
Descargas / Pedido de catálogo
Descargas / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
eShop
Cableados y cables a medida
Data
...
Red Cableado de sistema
RJ45
09 48 686 8007 400
型号: 09 48 686 8007 400
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 40m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 40 m
注释
比较
型号: 09 48 686 8007 400
RJI SERCOS III Cable PUR Cat.5 4p 40m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
HAR SERCOS Typ C 4xAWG22/7 PUR Trail.
Connector 1
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Connector 2
DualBoot RJ45 IP20 Cat. 5, 4pol. overm
Identificación
Categoría
Cableado de sistema
Serie
RJ45
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Premontado por ambos lados
Conector 1
HARTING DualBoot RJ45
Conector 2
HARTING DualBoot RJ45
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
40 m
Número de núcleos
4
Estructura de núcleo
4x AWG 22/7
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
Tasa de bits
10 Mbit/s
100 Mbit/s
Temperatura de limitación
-40 ... +70 °C no desplazado
-25 ... +60 °C movido
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Rojo
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
Cable UL bruto con una tensión nominal de 600 V
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
2.566 g
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140883260
eCl@ss
27.060.308,00
UNSPSC 24.0
26121609