登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Solicitação de catalogos
Downloads / Solicitação de catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
其他
电缆连接器和电缆组件
09 45 600 0300 0700
型号: 09 45 600 0300 0700
Radox 4 GKW-AX 25 qmm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
铜质电缆 (圆型)
高耐燃性, 防油, 耐臭氧
1x 25 mm²
RADOX
®
注释
比较
型号: 09 45 600 0300 0700
Radox 4 GKW-AX 25 qmm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
原件
线缆
规格
不组装
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
电缆介绍
高耐燃性
防油
耐臭氧
版本
芯数
1
芯结构
1x 25 mm²
屏蔽
无屏蔽
技术参数
额定电压
1,800 V
极限温度
-50 ... +120 °C
电缆直径
10.2 mm ± 0.3 mm
材料特性
材料(电缆)
RADOX
®
颜色(电缆)
黑色
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
规格
BS 6853
EN 5510
EN 45545-2
UNI CEI 11170-3
商业数据
包装尺寸
1
原产国
德国
欧洲海关关税号
85444995
eCl@ss
27061801 数据同步传输电缆
UNSPSC 24.0
43211600
下载
规格资料下载
文档
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较