配套产品
配套产品
型号: 33 28 160 2002 015
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 1.5m
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 1.5m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 33 28 160 2002 015
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifiering
  • Kategori Patch cord
  • Serie HARTING T1 Industrial
  • Element Cavi pre-assemblati
  • Specification Pre-cablato su entrambi i lati
  • Kontaktdon 1
    HARTING M12 T1 Industrial Diritto
    Coestruso
  • Kontaktdon 2
    HARTING T1 Industrial
    Coestruso
  • Kabeltyp Cavo in rame (tondo)
  • Kabelbeskrivning
    Auto-estinguente
    Resistente agli oli
    Halogen-free
Version
  • Kabellängd 1,5 m
  • Antal kärnor 2
  • Ledarstruktur 1x 2x AWG 22/7
  • Antal kontakter 2
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning ‌ 60 V AC
  • Överföringsegenskaper 600 MHz Larghezza di banda
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • Kontaktmotstånd ≤ 20 mΩ
  • Skärmningsresistens ≤ 100 mΩ
  • Begränsande temperatur
    -40 ... +80 °C non spostato
    -25 ... +80 °C spostato
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529
    IP65 / IP67
    IP20
  • Testspänning Ur.m.s.
    1 kV (conttto-contatto)
    2,25 kV (contatto-terra)
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (poliuretano)
  • Färg (kabel) Giallo
  • RoHS Conforme con esenzione
  • RoHS undantag 6 c): Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
  • ELV status Conforme con esenzione
  • Kina RoHS 50
  • REACH bilaga XVII ämnen Non incluso
  • REACH BILAGA XIV ämnen Non incluso
  • REACH SVHC ämnen Si
  • REACH SVHC ämnen
    Piombo
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
  • ECHA SCIP nummer 9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
  • California Proposition 65 ämnen Si
  • California Proposition 65 ämnen Piombo
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (alimentazione a distanza tramite PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma
    EN 60811-404 Resistenza agli oli
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Tyskland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • eCl@ss 27.060.307,00
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较