登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Kablage & bulkkablar
Data
...
Nätverk Systemkablage
HARTING T1 Industrial
33 28 160 2002 015
型号: 33 28 160 2002 015
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 1.5m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
阻燃, 防油, 无卤素
电缆长度: 1.5 m
注释
比较
型号: 33 28 160 2002 015
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 1.5m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Type of cable
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Connector 1
HARTING M12 T1 Industrial straight
Connector 2
T1 Industrial plug male IP20 overm
Identifiering
Kategori
Patch cord
Serie
HARTING T1 Industrial
Element
Cavi pre-assemblati
Specification
Pre-cablato su entrambi i lati
Kontaktdon 1
HARTING M12 T1 Industrial Diritto
Coestruso
Kontaktdon 2
HARTING T1 Industrial
Coestruso
Kabeltyp
Cavo in rame (tondo)
Kabelbeskrivning
Auto-estinguente
Resistente agli oli
Halogen-free
Version
Kabellängd
1,5 m
Antal kärnor
2
Ledarstruktur
1x 2x AWG 22/7
Antal kontakter
2
Tekniska egenskaper
Märkström
4 A
Märkspänning
60 V AC
Överföringsegenskaper
600 MHz Larghezza di banda
Datahastighet
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Skärmningsresistens
≤ 100 mΩ
Begränsande temperatur
-40 ... +80 °C non spostato
-25 ... +80 °C spostato
Matningscykler
≥ 100
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP65 / IP67
IP20
Testspänning U
r.m.s.
1 kV (conttto-contatto)
2,25 kV (contatto-terra)
Materialprestanda
Material (kabel)
PUR (poliuretano)
Färg (kabel)
Giallo
RoHS
Conforme con esenzione
RoHS undantag
6 c):
Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso
ELV status
Conforme con esenzione
Kina RoHS
50
REACH bilaga XVII ämnen
Non incluso
REACH BILAGA XIV ämnen
Non incluso
REACH SVHC ämnen
Si
REACH SVHC ämnen
Piombo
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP nummer
9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
California Proposition 65 ämnen
Si
California Proposition 65 ämnen
Piombo
Specifikationer och godkännanden
Specifikationer
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (alimentazione a distanza tramite PoDL = Power over Data Line)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 Ritardo alla fiamma
EN 60811-404 Resistenza agli oli
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85444290
eCl@ss
27.060.307,00
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较