myHARTING Login
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
沒有可用數據
eShop
Cable assemblies & bulk cables
Data
...
Network System cabling
HARTING T1 Industrial
33 28 160 2002 150
零件號: 33 28 160 2002 150
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 15m
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
電纜組裝
兩端預接
銅質電纜 (圓型)
阻燃, 防油, 無鹵素
電纜長度: 15 m
注解
比較
零件號: 33 28 160 2002 150
SPE M12 st - IP20 2xAWG22/7 PUR 15m
注解
比較
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
下載
Knowledge
經銷商
產品詳情
Part List
Part list details
電纜類別
HARTING T1 SPE PUR 2xAWG22/7 Regellänge
Connector 1
HARTING M12 T1 Industrial straight
Connector 2
T1 Industrial plug male IP20 overm
標識
類別
系統佈線
系列
HARTING T1 Industrial
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
HARTING M12 T1 Industrial 直式
一體成型
連接器2
HARTING T1 Industrial
一體成型
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
電纜介紹
阻燃
防油
無鹵素
版本
電纜長度
15 m
蕊數
2
蕊結構
1x 2x AWG 22/7
針數
2
技術參數
額定電流
4 A
額定電壓
60 V AC
傳輸特性
600 MHz 帶寬
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
接觸電阻
≤ 20 mΩ
屏蔽電阻
≤ 100 mΩ
極限溫度
-40 ... +80 °C 未移動
-25 ... +80 °C 已移動
插拔次數
≥ 100
防護等級符合IEC 60529
IP65 / IP67
IP20
測試電壓U
r.m.s.
1 kV (接頭-接頭)
2.25 kV (接點-地)
材料特性
材料(電纜)
PUR (聚氨酯)
顏色(電纜)
黃
RoHS
符合豁免標準
RoHS 豁免
6(c):
銅合金含鉛量高達 4 %
ELV 狀態
符合豁免標準
China RoHS
50
REACH 附件XVII 物質
不包含
REACH 附件XIV 物質
不包含
REACH SVHC 物質
有
REACH SVHC 物質
鉛
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
ECHA SCIP 編號
9a47efec-4d17-429d-9858-94ae21df424d
加州 65 號提案物質
有
加州 65 號提案物質
鉛
規格和認證
規格
IEC 63171-6
IEEE 802.3bu (通過 PoDL(數據線上電)遠程供電)
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
IEC 60332-1-2 阻燃性
EN 60811-404 耐油
商業數據
包裝尺寸
1
原產國
德國
歐洲海關關稅號
85444290
eCl@ss
27,060,307.00
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Portuguese_PT)
PDF (丹麥文)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克文)
PDF (德文)
PDF (英文)
PDF (法文)
PDF (義大利文)
PDF (日文)
PDF (西班牙文)
PDF (匈牙利文)
PDF (韓文)
PDF (荷蘭文)
PDF (瑞典文)
PDF (土耳其文)
PDF (波蘭文)
PDF (繁體中文)
PDF (簡體中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
CGM
DXF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
3D CAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
STEP
JT
下載
顯示資訊
隱藏訊息
適用於所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 數據。它們可用於在 CAx 工程過程中快速輕鬆地使用浩亭產品。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較