中文
中文
繁體中文
登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
中文
中文
繁體中文
eShop
电缆组件和散装电缆
...
Data
网络 系统布线
HARTING T1 Industrial
HARTING T1 Industrial
Filters
芯结构
0
Select a value
Reset filter
1x 2x AWG 22/7
122
1x 2x AWG 24/7
64
1x 2x AWG 26/7
14
连接器2
0
Select a value
Reset filter
HARTING M12 T1 Industrial 直式
48
HARTING M8 T1 Industrial
64
HARTING Mini PushPull T1 Industrial
10
HARTING T1 Industrial
52
IP65 / IP67 插配状态
13
M12 Single Pair Ethernet (SPE)
26
Slim Design
26
一体成型
174
压铸锌
13
直式
26
螺钉锁扣
13
连接器1
0
Select a value
Reset filter
HARTING M12 T1 Industrial 180°弯式
16
HARTING M12 T1 Industrial 弯式
16
HARTING M12 T1 Industrial 直式
32
HARTING M8 T1 Industrial
32
HARTING Mini PushPull T1 Industrial
20
HARTING T1 Industrial
71
IP20
13
M12 Single Pair Ethernet (SPE)
13
Slim Design
13
一体成型
187
直式
13
屏蔽
0
Select a value
Reset filter
完全屏蔽360°屏蔽触点
26
数据速率
0
Select a value
Reset filter
1 Gbit/s
200
10 Gbit/s
26
10 Mbit/s
200
100 Mbit/s
200
2.5 Gbit/s
26
5 Gbit/s
26
编码
0
Select a value
Reset filter
Single Pair Ethernet (SPE)
26
额定电压
0
Select a value
Reset filter
60 V AC
16
60 V DC
184
测试电压U
r.m.s.
0
Select a value
Reset filter
1 kV (接头-接头)
148
2.25 kV (接点-地)
148
传输特性
0
Select a value
Reset filter
600 MHz 带宽
200
屏蔽电阻
0
Select a value
Reset filter
≤ 100 mΩ
152
类别
0
Select a value
Reset filter
系统布线
200
针数
0
Select a value
Reset filter
from
2
to
2
2
174
更多插针
0
Select a value
Reset filter
+屏蔽
26
额定电流
0
Select a value
Reset filter
from
4 A
to
4 A
4 A
200
插拔次数
0
Select a value
Reset filter
≥ 1,000
52
≥ 100
148
材料 (上壳/底座)
0
Select a value
Reset filter
压铸锌
13
锁定类型
0
Select a value
Reset filter
螺钉锁扣
13
防护等级符合 IEC 60529
0
Select a value
Reset filter
IP20
74
IP65 / IP67
64
IP65 / IP67 插配状态
13
IP67
52
规格
0
Select a value
Reset filter
两端预接
200
原件
0
Select a value
Reset filter
电缆组装
200
材料(电缆)
0
Select a value
Reset filter
PUR (聚氨酯)
168
XLPE
32
颜色(电缆)
0
Select a value
Reset filter
黄
168
黑色
32
电缆介绍
0
Select a value
Reset filter
无卤素
200
防油
200
阻燃
200
电缆类别
0
Select a value
Reset filter
铜质电缆 (圆型)
200
接线方式
0
Select a value
Reset filter
压接针
26
公母类型
0
Select a value
Reset filter
公头
26
接触电阻
0
Select a value
Reset filter
≤ 20 mΩ
152
测试电压U
DC
0
Select a value
Reset filter
1 kV (接头-接头)
52
2.25 kV (接点-地)
52
系列
0
Select a value
Reset filter
HARTING T1 Industrial
200
圆形连接器 M12
26
规格
0
Select a value
Reset filter
EN 45545-2 Hazard Level HL1-HL3
32
EN 50305 clause 9.1.2
32
EN 60811-404 耐油
200
IEC 60332-1-2
32
IEC 60332-1-2 阻燃性
136
IEC 60332-3-22 阻燃性
64
IEC 60332-3-25
32
IEC 63171-6
200
IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
200
IEEE 802.3bu (通过 PoDL(数据线上电)远程供电)
200
IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
200
IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
200
IEEE 802.3ch (2.5GBASE-T1 / 5GBASE-T1 / 10GBASE-T1)
26
电缆长度
0
Select a value
Reset filter
from
0.2 m
0.3 m
0.5 m
1 m
1.5 m
2 m
2.1 m
2.2 m
3 m
4 m
5 m
7.5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
35 m
40 m
to
0.2 m
0.3 m
0.5 m
1 m
1.5 m
2 m
2.1 m
2.2 m
3 m
4 m
5 m
7.5 m
10 m
15 m
20 m
25 m
30 m
35 m
40 m
0.2 m
4
0.3 m
11
0.5 m
11
1 m
13
1.5 m
7
2 m
13
2.1 m
1
2.2 m
1
3 m
13
4 m
7
5 m
13
7.5 m
13
10 m
13
15 m
13
20 m
13
25 m
7
30 m
11
35 m
7
40 m
13
极限温度
0
Select a value
Reset filter
-25 ... +80 °C 已移动
200
-40 ... +80 °C 未移动
200
芯数
0
Select a value
Reset filter
from
2
to
2
2
200
Unfortunately, no results were found for your search query
200 products
(of 200)
1/7
Relevance
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
芯结构-递减
连接器2-递减
连接器1-递减
屏蔽-递减
数据速率-递减
电缆组装
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 1,0m
型号 33 28 020 2001 010
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 2,0m
型号 33 28 020 2001 020
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 10m
型号 33 28 020 2001 100
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 1,0m
型号 33 28 020 2002 010
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 20m
型号 33 28 020 2002 200
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 20 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,5m
型号 33 28 020 2001 005
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 0.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,3m
型号 33 28 020 2001 003
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 0.3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 15m
型号 33 28 020 2001 150
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 15 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 3,0m
型号 33 28 020 2001 030
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 5,0m
型号 33 28 020 2001 050
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 20m
型号 33 28 020 2001 200
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 20 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 2,1m
型号 33 28 020 2001 021
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 2.1 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,2m
型号 33 28 020 2001 002
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 0.2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 40m
型号 33 28 020 2001 400
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 40 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 2,2m
型号 33 28 020 2001 022
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 2.2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 7,5m
型号 33 28 020 2001 075
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 7.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 5,0m
型号 33 28 020 2002 050
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 7,5m
型号 33 28 020 2002 075
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 7.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 15m
型号 33 28 020 2002 150
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 15 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 40m
型号 33 28 020 2002 400
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 40 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 0,5m
型号 33 28 020 2002 005
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 0.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 0,2m
型号 33 28 020 2002 002
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 0.2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 2,0m
型号 33 28 020 2002 020
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 2 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 0,3m
型号 33 28 020 2002 003
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 0.3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 10m
型号 33 28 020 2002 100
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 3,0m
型号 33 28 020 2002 030
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP T1 - T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 10m
型号 33 28 280 2002 100
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP T1 - T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 30m
型号 33 28 280 2002 300
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 30 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP T1 - T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 15m
型号 33 28 280 2002 150
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 15 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
MPP T1 -T1 IP20 SPE 1x2xAWG22/7 PUR 7,5m
型号 33 28 280 2002 075
两端预接
铜质电缆 (圆型)
无卤素, 防油, 阻燃
电缆长度: 7.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
3
7
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
芯结构 - 递减
连接器2 - 递减
连接器1 - 递减
屏蔽 - 递减
数据速率 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 200 products
比较
0
排序方式
Filters
0