中文
中文
繁體中文
登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
中文
中文
繁體中文
eShop
电缆组件和散装电缆
...
电源和信号
圆形连接器 系统布线
M23
M23
Filters
应用领域
0
Select a value
Reset filter
用于马达连接
10
芯结构
0
Select a value
Reset filter
12x AWG 18
16
3x AWG 18 + 16x AWG 22
17
4x 4.0 mm²
10
4x AWG 16 + 2x AWG 17
4
4x AWG 16 + 4x AWG 19
2
连接器2
0
Select a value
Reset filter
7 针
10
M23
10
母头
10
连接器1
0
Select a value
Reset filter
LP 3 针
10
M23
39
公头 弯式
8
公头 直式
12
母头 弯式
8
母头 直式
11
类别
0
Select a value
Reset filter
系统布线
39
标识
0
Select a value
Reset filter
Power
4
Signal
33
混合
2
材料(包覆成型)
0
Select a value
Reset filter
热塑性聚氨酯 (TPU)
39
额定电流
0
Select a value
Reset filter
from
6 A
28 A
to
6 A
28 A
6 A
16
28 A
4
额定电流(信号)
0
Select a value
Reset filter
10 A
2
2 A
17
颜色(包覆成型)
0
Select a value
Reset filter
黑色
39
额定电压
0
Select a value
Reset filter
from
150 V
300 V
630 V
to
150 V
300 V
630 V
150 V
17
300 V
16
630 V
4
额定电压(信号)
0
Select a value
Reset filter
250 V
2
特点
0
Select a value
Reset filter
兼容拖动链
5
无卤
17
绞线
5
防油、耐 UV
39
阻燃性
39
高 EMC 防护
39
高度灵活性
5
防护等级符合 IEC 60529
0
Select a value
Reset filter
IP67
39
规格
0
Select a value
Reset filter
两端预接
10
预装一端
39
原件
0
Select a value
Reset filter
电缆组装
39
材料(电缆)
0
Select a value
Reset filter
PUR (聚氨酯)
28
PVC
21
颜色(电缆)
0
Select a value
Reset filter
橙
11
灰色
5
黑色
33
电缆介绍
0
Select a value
Reset filter
无卤素
5
无硅
10
防油
5
非常防油
5
电缆类别
0
Select a value
Reset filter
铜质电缆 (圆型)
49
材料(插针)
0
Select a value
Reset filter
铜合金
39
表面(插针)
0
Select a value
Reset filter
镀银
39
系列
0
Select a value
Reset filter
圆形连接器 M23
39
额定电流(电源)
0
Select a value
Reset filter
40 A
2
9 A
17
额定电压(电源)
0
Select a value
Reset filter
630 V
2
规格
0
Select a value
Reset filter
IEC 60332-1 阻燃性
10
电缆长度
0
Select a value
Reset filter
from
0.5 m
1.5 m
3 m
5 m
10 m
15 m
to
0.5 m
1.5 m
3 m
5 m
10 m
15 m
0.5 m
2
1.5 m
2
3 m
2
5 m
21
10 m
21
15 m
1
极限温度
0
Select a value
Reset filter
-20 ... +80 °C 已移动
5
-20 ... +80 °C 未移动
10
-40 ... +80 °C
39
-5 ... +80 °C 已移动
5
芯数
0
Select a value
Reset filter
from
6
8
12
19
to
6
8
12
19
6
4
8
2
12
16
19
17
额定电压
0
Select a value
Reset filter
from
60 V DC
to
60 V DC
60 V DC
10
Unfortunately, no results were found for your search query
49 products
(of 49)
1/2
Relevance
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
应用领域-递减
芯结构-递减
连接器2-递减
连接器1-递减
两端预接
Motorcbl. LPMo3 0,5m
型号 61 88 720 0009 0050
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 0.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. LPMo3 1,5m
型号 61 88 720 0009 0150
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. LPMo3 3,0m
型号 61 88 720 0009 0300
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. LPMo3 5,0m
型号 61 88 720 0009 0500
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. LPMo3 10,0m
型号 61 88 720 0009 1000
铜质电缆 (圆型)
非常防油, 无硅
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. LPMo3 0,5m HD
型号 61 88 720 0010 0050
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 0.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. LPMo3 1,5m HD
型号 61 88 720 0010 0150
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 1.5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. LPMo3 3,0m HD
型号 61 88 720 0010 0300
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 3 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. LPMo3 5,0m HD
型号 61 88 720 0010 0500
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
两端预接
Motorcbl. LPMo3 10,0m HD
型号 61 88 720 0010 1000
铜质电缆 (圆型)
防油, 无卤素, 无硅
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
型号 21 37 350 0D74 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M23_19P FE,Int-thread,STR PUR cable,10M
型号 21 37 350 0D74 100
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M23_19P FE,Int-thread,STR PVC cable,10M
型号 21 37 350 0D75 100
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M23_6P FE,int-thread,STR PUR cable,10M
型号 21 37 380 0676 100
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M23_19P FE,Int-thread,STR PVC cable,5M
型号 21 37 350 0D75 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M23_6P FE,int-thread,STR PUR cable,5M
型号 21 37 380 0676 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M23_19P FE,Int-thread,ANG PVC cable,10M
型号 21 37 360 0D75 100
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M23_19P FE,Int-thread,ANG PVC cable,5M
型号 21 37 360 0D75 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M23_19P MA,Int-thread,STR PUR cable,5M
型号 21 37 330 0D74 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M23_19P FE,Int-thread,ANG PUR cable,10M
型号 21 37 360 0D74 100
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M23_19P FE,Int-thread,ANG PUR cable,5M
型号 21 37 360 0D74 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M23_6P MA,ext-thread,STR PUR cable,10M
型号 21 37 370 0676 100
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M23_6P MA,ext-thread,STR PUR cable,5M
型号 21 37 370 0676 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M23_12P MA,Int-thread,STR PUR cable,5M
型号 21 37 330 0C70 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M23_12P FE,Int-thread,STR PUR cable,5M
型号 21 37 350 0C70 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M23_12P FE,Int-thread,STR PVC cable,5M
型号 21 37 350 0C71 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M23_19P MA,Int-thread,STR PVC cable,5M
型号 21 37 330 0D75 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M23_19P MA,Int-thread,ANG PVC cable,5M
型号 21 37 340 0D75 050
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 5 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M23_12P FE,Int-thread,ANG PVC cable,10M
型号 21 37 360 0C71 100
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
电缆组装
M23_12P MA,Int-thread,STR PUR cable,10M
型号 21 37 330 0C70 100
预装一端
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 10 m
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
1
2
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
应用领域 - 递减
芯结构 - 递减
连接器2 - 递减
连接器1 - 递减
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 49 products
比较
0
排序方式
Filters
0