登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Successor Products
1
没有可用数据
eShop
工具
...
压接
手动压接工具
09 45 800 2800
型号: 09 45 800 2800
T1 Industrial crimp tool (AWG 28-26)
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
手动压接工具
用于 HARTING T1 Industrial 插针 (AWG 28 ... AWG 26)
注释
比较
型号: 09 45 800 2800
T1 Industrial crimp tool (AWG 28-26)
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Successor Products
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
工具
工具のタイプ
手動圧着工具
工具の説明
HARTING T1 Industrialコンタクト (AWG 28 ... AWG 26)用
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
1,606 g
原産国
チェコ
欧州関税番号
82073090
GTIN
5713140570788
eCl@ss
21,043,811.00
ETIM
EC000168
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (意大利语)
PDF (法语)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (繁体中文)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较