登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
eShop
Industriële connectoren/Han
®
Industriële ronde connectoren
...
Serie
HARTING UIC
09 58 022 1012
型号: 09 58 022 1012
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器组
公头
压接针
聚酰胺 (PA)
黑色
插针: 22
铜合金 镀金
导体截面积: 0.75 ... 1 mm²
额定电流: 10 A
聚酰胺 (PA), 强化型玻璃光纤
防护等级: IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653 插配状态
注释
比较
型号: 09 58 022 1012
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectorsets
Serie
HARTING UIC
Identificatie
UIC 558
Element
Connectorsets
Versie
Aansluitmethode
Krimpaansluiting
Geslacht
Mannelijk
Aantal contacten
22
PE-contact
Ja
Aantal kabelinvoeren
1
Kabelingang
1x Pg 21
Details
Krimpcontacten afzonderlijk inbegrepen
Bestel kanaalonderdelen apart.
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,75 ... 1 mm²
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 18 ... AWG 17
Nominale stroom
10 A
Nominale spanning
110 V
Isolatieweerstand
>10
7
Ω
Contactweerstand
≤ 4 mΩ
Striplengte
5 mm
Beperkt de temperatuur
-50 ... +125 °C
steekcycli
≥ 10.000
Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529
IP69/IPX9K vlgs. ISO 20653 aangesloten toestand
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Kleur (insteekstuk)
Zwart
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Verguld
Materiaal (kap/behuizing)
Polyamide (PA)
Met glasvezel versterkt
Kleur (kap/behuizing)
Zwart
RAL 5010 (gentiaanblauw)
Materiaal (afdichting)
Silicone
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
Specificaties
UIC 50558
IRS 50558
IEC 61373 Categorie 2
IEC 60529
Commerciële data
Verpakkingsmaat
1
Nettogewicht
190 g
Land van herkomst
India
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140190337
eCl@ss
27.440.115,00
ETIM
EC002635
UNSPSC 24.0
39121413
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (德语)
PDF (捷克语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较