myHARTING Login
구성자
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
饰品
6
设备端 / 面板馈通
123
데이터가 없습니다.
eShop
电缆组件和散装电缆
Data
...
网络 系统布线
RJ45
09 48 844 7745 015
품번들: 09 48 844 7745 015
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 1.5m
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
배선 1:1, 할로겐프리, 내유성
케이블 길이: 1.5 m
Notes
비교하다
품번들: 09 48 844 7745 015
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 1.5m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
饰品
6
Device side / Panel feed through
123
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Part List
Part list details
电缆类别
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
连接器1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol UaD yellow
连接器2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
식별
类别
시스템 케이블링
系列
RJ45
原件
케이블 어셈블리
规格
양방향 사전조립형
连接器1
HARTING VarioBoot RJ45
권장 방향 위/아래
커넥터 2
HARTING DualBoot RJ45
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
케이블 설명
배선 1:1
할로겐프리
내유성
버전
케이블 길이
1.5 m
코어 개수
8
코어 구조
4x 2x AWG 26/7
기술적 특성
전송 특성
Cat. 6
A
클래스 E
A
최대 500 MHz
데이터 속도
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
제한 온도
-30 ... +75 °C 움직이지 않음
-5 ... +50 °C 이동됨
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP20
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (폴리우레탄)
컬러 (케이블)
노란색
상세명세 및 승인
사양
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
商业数据
包装尺寸
1
净重
77 g
原产国
라트비아
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140882737
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Spanish_MX)
PDF (덴마크어)
PDF (체코어)
PDF (독일어)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (스페인어)
PDF (프랑스어)
PDF (영어)
PDF (이탈리아어)
PDF (일어)
PDF (네덜란드어)
PDF (폴란드어)
PDF (한국어)
PDF (스웨덴어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 간체)
PDF (중국어 번체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
Instructions
조립 설명서
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
조립 및 취급에 대한 특정 정보
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다