登錄 myHARTING
配置器
Produtos
Produtos
Conectores industriais / Han
®
Conectores circulares
Device connectivity
Switches de Ethernet industrial
Interfaces do operador
Equipamento de carregamento para eletromobilidade
Ferramentas
Soluções personalizadas
Conjuntos e lances de cabos
MyHARTING
Downloads / Pedido de catálogo
Downloads / Pedido de catálogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Serviço de reparação
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Accessories
6
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
123
没有可用数据
eShop
Conjuntos e lances de cabos
Data
...
Rede Sistema de cabos
RJ45
09 48 844 7745 060
型号: 09 48 844 7745 060
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 6m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
1:1布线, 无卤素, 防油
电缆长度: 6 m
注释
比较
型号: 09 48 844 7745 060
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Accessories
6
Lado do Dispositivo / Passagem através do painel
123
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Tipo de cabo
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
Conector 1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol UaD yellow
Conector 2
DualBoot RJ45 IP20Cat.6A8poloverm yellow
Identificação
Categoria
系统布线
Série
RJ45
Elemento
电缆组装
Especificação
两端预接
Conector 1
HARTING VarioBoot RJ45
首选方向上/下
Conector 2
HARTING DualBoot RJ45
Tipo de cabo
铜质电缆 (圆型)
Descrição do cabo
1:1布线
无卤素
防油
Versão
Comprimento do cabo
6 m
Número de núcleos
8
Estrutura central
4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
Características de transmissão
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Limitação de temperatura
-30 ... +75 °C 未移动
-5 ... +50 °C 已移动
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP20
Propriedades do material
Material (cabo)
PUR (聚氨酯)
Cor (cabo)
黄
Especificações e aprovações
Especificações
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
1
Peso líquido
240.39 g
País de origem
拉脱维亚
Número de tarifa da alfândega europeia
85444290
GTIN
5713140882720
eCl@ss
27060390 成品数据电缆(未归类)
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息