登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
系統佈線
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
128
没有可用数据
eShop
系統佈線
Data
...
Network 系統佈線
RJ45
09 48 848 4745 080
型号: 09 48 848 4745 080
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 8.0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Wiring 1:1, Halogen-free, Oil resistant
Cable length: 8 m
注释
比较
型号: 09 48 848 4745 080
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 8.0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
設備端 / 面板饋通
128
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
電纜類別
4x2xAWG 26/7 S/FTP, PUR, Cat.7, yellow
連接器1
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol UaD yellow
連接器2
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol UaD yellow
標識
類別
系統佈線
系列
RJ45
原件
電纜組裝
規格
兩端預接
連接器1
HARTING VarioBoot RJ45
首選方向上/下
連接器2
HARTING VarioBoot RJ45
首選方向上/下
電纜類別
銅質電纜 (圓型)
電纜介紹
1:1佈線
無鹵素
防油
版本
電纜長度
8 m
蕊數
8
蕊結構
4x 2x AWG 26/7
技術參數
傳輸特性
Cat. 6
A
EA 級,到500 MHz
數據速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
極限溫度
-30 ... +75 °C 未移動
-5 ... +50 °C 已移動
防護等級符合IEC 60529
IP20
材料特性
材料(電纜)
PUR (聚氨酯)
顏色(電纜)
黃
規格和認證
規格
ISO/IEC 11801
IEC 61156-6
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
商業數據
包裝尺寸
1
淨重
334 g
原產國
拉脫維亞
歐洲海關關稅號
85444290
GTIN
5713140882485
eCl@ss
27,060,308.00
UNSPSC 24.0
26121609
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (匈牙利语)
PDF (德语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (土耳其语)
PDF (俄语)
PDF (中文)
PDF (繁体中文)
PDF (瑞典语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较