登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
电子商店新消息
工业用连接器 / Han
®
工业以太网交换机
PCB 连接器
接口连接器
圆形连接器
按钮开关
系统布线
电动汽车充电设备
工具
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
eShop
电子商店新消息
Han
®
ORV3 power
Han
®
ORV3 power
更高功率
占用空间更小
简单快捷的组装
节能
Filters
材料(附件)
Select a value
Reset filter
金属
3
铁路车辆防火
Select a value
Reset filter
EN 45545-2 (2020-08)
7
包含危险等级的要求集
Select a value
Reset filter
R22 (HL 1-3)
7
R23 (HL 1-3)
7
Unfortunately, no results were found for your search query
14 products
(of 14)
1/1
新产品 - 递增
型号 - 递增
型号-递减
Relevance
新产品
扳手适配器
Han® ORV3 wrench adapter 15-17
型号 09 99 000 1017
15 - 17 mm
金属
添加到心愿单
从愿望清单中删除
扳手适配器
Han® ORV3 wrench adapter 17-18,5
型号 09 99 000 1018
17 - 18.5 mm
金属
添加到心愿单
从愿望清单中删除
扳手适配器
Han® ORV3 wrench adapter 18,5-20
型号 09 99 000 1019
18.5 - 20 mm
金属
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han® ORV3 LMC-M-CRT-4mm²/AWG12-Ag
型号 09 93 000 6142
带保护端盖
额定电流: ≤32 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 4 mm²
AWG 12
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han® ORV3 LMC-M-CRT-6mm²/AWG10-Ag
型号 09 93 000 6143
带保护端盖
额定电流: ≤32 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 6 mm²
AWG 10
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han® ORV3 LMC-M-CRT-10mm²/AWG8-Ag
型号 09 93 000 6144
带保护端盖
额定电流: ≤32 A
公头
铜合金
镀银
导体截面积: 10 mm²
AWG 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han® ORV3 LMC-F-CRT-4mm²/AWG12-Ag
型号 09 93 000 6242
额定电流: ≤32 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 4 mm²
AWG 12
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han® ORV3 LMC-F-CRT-6mm²/AWG10-Ag
型号 09 93 000 6243
额定电流: ≤32 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 6 mm²
AWG 10
添加到心愿单
从愿望清单中删除
压接针
Han® ORV3 LMC-F-CRT-10mm²/AWG8-Ag
型号 09 93 000 6244
额定电流: ≤32 A
母头
铜合金
镀银
导体截面积: 10 mm²
AWG 8
添加到心愿单
从愿望清单中删除
插针桥接
Han® ORV3 Power Bridge, Star Config.
型号 09 93 000 6250
配置 #01
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han® ORV3 Power 6+PE Crimp, Left/Right
型号 09 93 006 0330
公头
额定电流: 32 A
插针: 7
底座
左侧/右侧版本
材料: 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 15-17mm OD
型号 09 93 006 0401
母头
额定电流: 32 A
插针: 7
上壳
边出线
夹持范围: 15 ... 17 mm
材料: 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 17-18.5mm OD
型号 09 93 006 0402
母头
额定电流: 32 A
插针: 7
上壳
边出线
夹持范围: 17 ... 18.5 mm
材料: 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
连接器组
Han® ORV3 Power 6+PE Hood 18.5-20mm OD
型号 09 93 006 0403
母头
额定电流: 32 A
插针: 7
上壳
边出线
夹持范围: 18.5 ... 20 mm
材料: 聚酰胺 (PA)
防护等级: IP20
添加到心愿单
从愿望清单中删除
信息
当添加到购物车时发生错误
排序方式
型号 - 递增
型号 - 递减
Relevance
新产品
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
Reset all
Show all
Show 14 products
比较
0
排序方式
Filters
0