登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
Board to board konektory
...
Prostřednictvím kabelového připojení
Kabelové konektory a osazené kabely
33 15 244 0750 527
型号: 33 15 244 0750 527
har-flex, 80p, 2end w/o SR, PVC, L=75mm
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 扁平
电缆长度: 0.075 m
注释
比较
型号: 33 15 244 0750 527
har-flex, 80p, 2end w/o SR, PVC, L=75mm
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Part List
Part list details
Connector 1
har-flex IDC fem 80pos PL1
Connector 2
har-flex IDC fem 80pos PL1
Identifikace
Kategorie
Systémová kabeláž
Řada
har
-flex
®
Prvek
Osazené kabely
Specifikace
Předosazené na obou stranách
Konektor 1
har
-flex
®
Zásuvka
Konektor 2
har
-flex
®
Zásuvka
Jiný směr připojení
Typ kabelu
Měděný kabel (plochý)
Verze
Délka kabelu
0,075 m
Počet žil
80
Uspořádání vodičů
80x AWG 30
Vlastnosti materiálu
Materiál (kabel)
PVC
Barva (kabel)
Šedá
Obchodní údaje
Velikost balení
1
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85444290
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (德语)
PDF (丹麦语)
PDF (西班牙语)
PDF (日语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较