登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
3
Accessories
2
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
Board to board konektory
...
Prostřednictvím kabelového připojení
Konektory na desky plošných spojů
15 39 016 0601 234
型号: 15 39 016 0601 234
har-flex Board IDC 16p 600pcs per reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 1.32 A
插针: 16
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 15 39 016 0601 234
har-flex Board IDC 16p 600pcs per reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
3
饰品
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
har
-flex
®
Identifikace
Board IDC
Prvek
Propojovací konektory na PCB
Verze
Způsob připojení
Pájení přetavením (SMT)
Typ připojení
PCB至电缆
Počet kontaktů
16
Obsah balení
带子和线巻
Technické vlastnosti
Průřez vodiče [AWG]
AWG 30
Řady kontaktů
2
Rozteč kontaktů (na straně připojení)
1.27 mm
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
0.635 mm
Jmenovitý proud
1.32 A
Jmenovitý proud
@ 85 °C
Vzdušná vzdálenost
0.4 mm
Délka povrchových cest
0.4 mm
Izolační odpor
> 2.11 x 10
9
Ω
Vnitřní odpor
< 10 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Zkušební napětí U
r.m.s.
0.91 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
液晶聚合物 (LCP)
Barva (vložka)
黑色
Materiál (kontakty)
铜合金
Povrch (kontaktů)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
不包含
Obchodní údaje
Velikost balení
600
Hmotnost netto
0,57 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140838185
eCl@ss
27.460.201,00
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (意大利语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (德语)
PDF (捷克语)
PDF (西班牙语)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (法语)
PDF (荷兰语)
PDF (匈牙利语)
PDF (波兰语)
PDF (俄语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (简体中文)
PDF (繁体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较