Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 15 39 018 0603 000
har-flex Board IDC 18p strain relief
har-flex Board IDC 18p strain relief

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Protección contra tirones
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Número de parte: 15 39 018 0603 000
har-flex Board IDC 18p strain relief
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie har-flex®
  • Identificación Board IDC
  • Tipo de accesorio Protección contra tirones
Versión
  • Número de contactos 18
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C
  • Fuerza de extracción > 20 N
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (accesorios) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • GTIN 5713140838116
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
Documentation
Data Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Type Sheet

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar información

Download Settings

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare