配套產品
配套產品
Tools
1
零件號: 15 39 034 0602 000
har-flex Board IDC 34p cable guide
har-flex Board IDC 34p cable guide

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
电缆导轨
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注解
比較
該產品可應要求提供。請聯繫您當地的經銷合作夥伴。
零件號: 15 39 034 0602 000
har-flex Board IDC 34p cable guide
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Tools
1
產品詳情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Board IDC
  • 附件种类 电缆导轨
版本
  • 针数 34
技术参数
  • 针间距(接线端) 0.635 mm
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
材料特性
  • 材料(附件) 液晶聚合物 (LCP)
  • 颜色(附件) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 中国
  • GTIN 5713140837782
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • UNSPSC 24.0 39121400
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較