登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
2
Accessories
2
没有可用数据
eShop
板端連接器
PCB 連接器
板對板連接器
...
透過電纜連接
電路板連接器
15 39 038 0601 234
型号: 15 39 038 0601 234
har-flex Board IDC 38p 600pcs per reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 1.15 A
插针: 38
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 39 038 0601 234
har-flex Board IDC 38p 600pcs per reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
標識
類別
連接器
系列
har
-flex
®
標識
Board IDC
原件
PCB轉換連接器
版本
接線方式
回焊焊接接線方式(SMT)
連接方式
PCB至電纜
針數
38
包裝內容
帶子和線巻
技術參數
導體截面積 [AWG]
AWG 30
插針排
2
針間距(接線端)
1.27 mm
針間距(插拔端)
0.635 mm
額定電流
1.15 A
額定電流
@ 85 °C
放電距離
0.4 mm
爬電距離
0.4 mm
絕緣阻抗
> 2.11 x 10
9
Ω
接觸電阻
< 10 mΩ
極限溫度
-55 ... +125 °C
測試電壓U
r.m.s.
0.91 kV
絕緣組
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(插蕊)
液晶聚合物 (LCP)
顏色(插蕊)
黑色
材料(插針)
銅合金
表面(插針)
鎳表面鍍錫 界面端
鎳表面鍍錫 接線端
材料阻燃性等級符合 UL 94
V-0
商業數據
包裝尺寸
600
原產國
中國
GTIN
5713140837713
eCl@ss
27,460,201.00
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (英语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (英语)
PDF (英语)
PDF (英语)
PDF (英语)
PDF (英语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (法语)
PDF (匈牙利语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (中文)
PDF (土耳其语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较