myHARTING Login
구성자
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
Tools
2
アクセサリ
2
데이터가 없습니다.
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
보드 투 보드 커넥터
...
케이블 연결 경유
보드 커넥터
15 39 042 0601 234
품번들: 15 39 042 0601 234
har-flex Board IDC 42p 600pcs per reel
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
PCB 전이 콘넥터
리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
정격 전류: 1.14 A
접점: 42
구리 합금
Ni 주석 도금 체결 측면, Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
검정색
Notes
비교하다
이 제품은 요청 시 제공됩니다.
지역 유통 파트너에게 문의하십시오.
품번들: 15 39 042 0601 234
har-flex Board IDC 42p 600pcs per reel
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
Tools
2
アクセサリ
2
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
har
-flex
®
식별
Board IDC
요소
PCB 전이 콘넥터
버전
터미네이션 방법
리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
연결 유형
PCB와 케이블 간 연결
컨택트핀 개수
42
패키지 내용
테이프 & 릴
기술적 특성
도체 단면적 [AWG]
AWG 30
접점 열
2
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
1.27 mm
단자 중심간 거리 (체결 측면)
0.635 mm
정격 전류
1.14 A
정격 전류
@ 85 °C
기중 거리
0.4 mm
연면 거리
0.4 mm
절연 저항
> 2.11 x 10
9
Ω
접점 저항
< 10 mΩ
제한 온도
-55 ... +125 °C
테스트 전압 U
r.m.s.
0.91 kV
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
재료 (인서트)
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
컬러 (인서트)
검정색
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 주석 도금 체결 측면
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
상업용 데이터
포장 규격
600
원산지
중국
GTIN
5713140837621
eCl@ss
27,460,201.00
UNSPSC 24.0
39121415
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (체코어)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (독일어)
PDF (영어)
PDF (덴마크어)
PDF (Spanish_MX)
PDF (프랑스어)
PDF (스페인어)
PDF (이탈리아어)
PDF (일어)
PDF (한국어)
PDF (네덜란드어)
PDF (스웨덴어)
PDF (폴란드어)
PDF (터키어)
PDF (중국어 번체)
PDF (중국어 간체)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
PCB 다중 ECAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 PCB 소프트웨어 설계 도구를 위한 20개 이상의 다른 형식. 데이터 패키지는 풋프린트, 회로 기호 및 3D CAD 데이터로 구성됩니다. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 통합하는 데 사용할 수 있습니다.
자세한 내용을 보려면
여기
를 클릭하십시오.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다