配套产品
配套产品
Tools
1
型号: 15 39 042 0602 000
har-flex Board IDC 42p cable guide
har-flex Board IDC 42p cable guide

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆导轨
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 39 042 0602 000
har-flex Board IDC 42p cable guide
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
产品详情
标识
  • 类别 Accessories
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Board IDC
  • 附件种类 Cable guide
版本
  • 针数 42
技术参数
  • 针间距(接线端) 0.635 mm
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
材料特性
  • 材料(附件) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 颜色(附件) Black
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 China
  • GTIN 5713140837614
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较