登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
Sistema de cableado
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
2
Accessories
2
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电路板连接器
15 39 044 0601 234
型号: 15 39 044 0601 234
har-flex Board IDC 44p 600pcs per reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 1.13 A
插针: 44
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 39 044 0601 234
har-flex Board IDC 44p 600pcs per reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
har
-flex
®
标识
Board IDC
原件
PCB转换连接器
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (SMT)
连接方式
PCB至电缆
针数
44
包装内容
带子和线巻
技术参数
导体截面积 [AWG]
AWG 30
插针排
2
针间距(接线端)
1.27 mm
针间距(插拔端)
0.635 mm
额定电流
1.13 A
额定电流
@ 85 °C
放电距离
0.4 mm
爬电距离
0.4 mm
绝缘阻抗
> 2.11 x 10
9
Ω
接触电阻
< 10 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
测试电压U
r.m.s.
0.91 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
颜色(插芯)
黑色
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀锡 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
商业数据
包装尺寸
600
原产国
中国
GTIN
5713140837584
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (英语)
PDF (英语)
PDF (英语)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (匈牙利语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较