登錄 myHARTING
配置器
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
2
Accessories
2
没有可用数据
eShop
디바이스 연결장치
PCB 커넥터
보드 투 보드 커넥터
...
케이블 연결 경유
보드 커넥터
15 39 048 0601 234
型号: 15 39 048 0601 234
har-flex Board IDC 48p 600pcs per reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB转换连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 1.12 A
插针: 48
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
液晶聚合物 (LCP)
黑色
注释
比较
型号: 15 39 048 0601 234
har-flex Board IDC 48p 600pcs per reel
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
2
Accessories
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
식별
카테고리
커넥터
제품 시리즈
har
-flex
®
식별
Board IDC
요소
PCB 전이 콘넥터
버전
터미네이션 방법
리플로우 솔더링 터미네이션 (SMT)
연결 유형
PCB와 케이블 간 연결
컨택트핀 개수
48
패키지 내용
테이프 & 릴
기술적 특성
도체 단면적 [AWG]
AWG 30
접점 열
2
단자 중심간 거리 (터미네이션 측면)
1.27 mm
단자 중심간 거리 (체결 측면)
0.635 mm
정격 전류
1.12 A
정격 전류
@ 85 °C
기중 거리
0.4 mm
연면 거리
0.4 mm
절연 저항
> 2.11 x 10
9
Ω
접점 저항
< 10 mΩ
제한 온도
-55 ... +125 °C
테스트 전압 U
r.m.s.
0.91 kV
고립 그룹
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
재료 (인서트)
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
컬러 (인서트)
검정색
재료 (접점)
구리 합금
표면 (접점)
Ni 주석 도금 체결 측면
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스
V-0
상업용 데이터
포장 규격
600
원산지
중국
GTIN
5713140837515
eCl@ss
27,460,201.00
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (德语)
PDF (法语)
PDF (匈牙利语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (韩语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (瑞典语)
PDF (俄语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较