配套产品
配套产品 新
Contacts
3
Combinables
8
型号: 15 69 012 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 12P Crimp
har-flex Power F Cab.Con.  12P Crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接针
额定电流: ‌10 A
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
插针: 12
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 69 012 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 12P Crimp
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Contacts
3
Combinables
8
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Power
  • 原件 Female connector
版本
  • 接线方式 Crimp termination
  • 连接方式 PCB to cable
  • 针数 12
  • 锁定类型 Snap-in latches
  • 详细资料
    This contact insert is an unenclosed connector according to IEC 61984. In this case protection against electric shock must be provided by the installation methods of the user.
    Contact inserts must not be coupled or decoupled under electrical load.
    Connector must not be powered-up in the unmated condition.
    Please order crimp contacts separately.
技术参数
  • 导体截面积 (AWG) AWG 26 ... AWG 18
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 2.54 mm
  • 针间距(插拔端) 2.54 mm
  • 额定电流 ‌ 10 A
  • 额定电流 The current-carrying capacity depends significantly on the printed circuit board used, the conductor cross-section used and the specific installation situation.
  • 额定电压 acc. to IEC 60664-1
  • 污染等级 2
  • 额定电流按照UL 6 A
  • 额定电压符合UL 250 V
  • 额定电流按照CSA 4.5 A
  • 放电距离 ≥ 2.1 mm
  • 爬电距离 ≥ 2.08 mm
  • 绝缘阻抗 >1010 Ω
  • 接触电阻 ≤ 25 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 25 N
  • 拔出力
    ≥ 8 N
    ≤ 21 N
  • 测试电压U r.m.s. 1.39 kV
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
材料特性
  • 材料(插芯) Polyphthalamide (PPA)
  • 颜色(插芯) Black
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Not contained
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 1.85 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140467835
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较