登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
8
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
基板対基板コネクタ
...
ケーブル接続経由
ケーブルコネクタとケーブルアセンブリ
15 69 003 0301 000
型号: 15 69 003 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 3P Crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接针
额定电流: 11 A
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
插针: 3
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 69 003 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 3P Crimp
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
har
-flex
®
名称
Power
エレメント
メスコネクタ
バージョン
結線方式
クリンプ端子
接続タイプ
基板対ケーブル
コンタクト数
3
ロックタイプ
スナップインラッチ
詳細
このインサートはIEC 61984に準拠したハウジングなしのコネクタです。この場合、お客様側でこの場合、感電防止はお客様側の設置方法によってご用意ください。
通電状態でコンタクトを挿抜しないでください。
嵌合していない状態でインサートに通電しないで下さい。
クリンプコンタクトは別売。
技術的特性
導体断面積 [AWG]
AWG 26 ... AWG 18
コンタクト列
1
コンタクトピッチ(結線側)
2.54 mm
コンタクトピッチ(嵌合側)
2.54 mm
定格電流
11 A
定格電流
通電容量は、使用する基板、使用する導体の断面積、固有の設置条件によって決まります。
定格電圧
IEC 60664-1に準拠
汚染度
2
定格電流、UL準拠
9 A
定格電圧、UL準拠
250 V
定格電流、CSA準拠
7 A
空間距離
≥ 2.1 mm
沿面絶縁距離
≥ 2.08 mm
絶縁抵抗
>10
10
Ω
接触抵抗
≤ 25 mΩ
使用温度範囲
-55 ... +125 °C
挿入力
≤ 15 N
引抜力
≥ 2 N
≤ 12 N
試験電圧 U
r.m.s.
1.39 kV
絶縁グループ
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
いいえ
材質
材質 (インサート)
ポリフタルアミド (PPA)
カラー(インサート)
黒
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
商用データ
梱包寸法
10
原産国
中国
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140467798
eCl@ss
27,460,202.00
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (波兰语)
PDF (西班牙语)
PDF (繁体中文)
PDF (法语)
PDF (捷克语)
PDF (瑞典语)
PDF (简体中文)
PDF (意大利语)
PDF (丹麦语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (土耳其语)
PDF (英语)
PDF (德语)
PDF (Portuguese_PT)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较