登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Systémová kabeláž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
8
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
Board to board konektory
...
Prostřednictvím kabelového připojení
Kabelové konektory a osazené kabely
15 69 004 0301 000
型号: 15 69 004 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 4P Crimp
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
压接针
额定电流: 11 A
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
插针: 4
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 69 004 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 4P Crimp
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
3
Combinables
8
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
Řada
har
-flex
®
标识
Power
原件
母连接器
版本
接线方式
压接针
连接方式
PCB至电缆
针数
4
锁定类型
压入式连接
详细资料
此插芯是符合 IEC 61984 标准的未封闭连接器。因此,防触电保护措施必须由安装者自行设法提供。
插芯不得在带电情况下插拔。
插芯不得在未插入条件下通电。
请单独订购压接针。
技术参数
导体截面积
AWG 26 ... AWG 18
插针排
1
针间距(接线端)
2.54 mm
针间距(插拔端)
2.54 mm
额定电流
11 A
额定电流
载流能力在很大程度上取决于所使用的印刷电路板、所使用的导体截面积以及具体的安装情况。
额定电压
符合 IEC 60664-1 标准
污染等级
2
额定电流按照UL
9 A
额定电压符合UL
250 V
额定电流按照CSA
7 A
放电距离
≥ 2.1 mm
爬电距离
≥ 2.08 mm
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 25 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 15 N
拔出力
≥ 2 N
≤ 12 N
测试电压U
r.m.s.
1.39 kV
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
颜色(插芯)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
0.84 g
Země původu
中国
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140467804
eCl@ss
27460202 电缆连接器
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (波兰语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (土耳其语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (匈牙利语)
PDF (德语)
PDF (意大利语)
PDF (俄语)
PDF (繁体中文)
PDF (英语)
PDF (日语)
PDF (丹麦语)
PDF (中文)
PDF (瑞典语)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (捷克语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较