繁體中文
中文
繁體中文
myHARTING Login
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下載產品目錄
下載產品資料ePLAN
下載產品資料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
繁體中文
中文
繁體中文
加到喜好清單
從願望清單中刪除
配套產品
配套產品
新
Contacts
3
Combinables
8
沒有可用數據
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
15 69 006 0301 000
零件號: 15 69 006 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 6P Crimp
圖片僅作參考,請參閱產品說明。
屬性概述
母连接器
压接针
额定电流: 11 A
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
插针: 6
注解
比較
新
降額定功率工具
零件號: 15 69 006 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 6P Crimp
注解
比較
新
降額定功率工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
加到喜好清單
從願望清單中刪除
經銷商
電郵查詢
配套產品
新
Contacts
3
Combinables
8
沒有可用數據
Overview
產品詳情
下載
經銷商
產品詳情
下載
經銷商
產品詳情
标识
类别
连接器
系列
har
-flex
®
标识
Power
原件
母连接器
版本
接线方式
压接针
连接方式
PCB至电缆
针数
6
锁定类型
压入式连接
详细资料
此插芯是符合 IEC 61984 标准的未封闭连接器。因此,防触电保护措施必须由安装者自行设法提供。
插芯不得在带电情况下插拔。
插芯不得在未插入条件下通电。
请单独订购压接针。
技术参数
导体截面积 [AWG]
AWG 26 ... AWG 18
插针排
1
针间距(接线端)
2.54 mm
针间距(插拔端)
2.54 mm
额定电流
11 A
额定电流
载流能力在很大程度上取决于所使用的印刷电路板、所使用的导体截面积以及具体的安装情况。
额定电压
符合 IEC 60664-1 标准
污染等级
2
额定电流按照UL
8 A
额定电压符合UL
250 V
额定电流按照CSA
6 A
放电距离
≥ 2.1 mm
爬电距离
≥ 2.08 mm
绝缘阻抗
>10
10
Ω
接触电阻
≤ 25 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 15 N
拔出力
≥ 6 N
≤ 12 N
测试电压U
r.m.s.
1.39 kV
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
无
材料特性
材料(插芯)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
颜色(插芯)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
10
净重
1.09 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140467828
eCl@ss
27460202 电缆连接器
UNSPSC 24.0
39121415
下載
資料規格下載
文檔
數據表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (匈牙利语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (韩语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (土耳其语)
PDF (瑞典语)
PDF (俄语)
PDF (繁体中文)
PDF (中文)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的數據表描述了產品的一般和技術特性,列出了應用的標準和認證,並用作文檔。
類型表
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF
下載
顯示資訊
隱藏訊息
類型表是產品的二維圖形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
產品聲明
顯示資訊
隱藏訊息
下載設定
PDF (英语)
下載
顯示資訊
隱藏訊息
PDF 格式的產品聲明記錄了產品符合 RoHS、REACH、ELV 等各種標準的情況。
工程數據
PCB 多方面的 ECAD 數據
顯示資訊
隱藏訊息
下載
顯示資訊
隱藏訊息
所有常見 PCB 軟件設計工具的 20 多種不同格式。整套資料包括封裝、電路符號和 3D CAD 數據。它們可用於將浩亭產品快速輕鬆地整合到 CAx 工程流程中。
點擊這裡
查看更多信息。
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
關閉
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比較