配套产品
配套产品
Kontakte
3
Steckpartner
8
型号: 15 69 006 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 6P Crimp
har-flex Power F Cab.Con.  6P Crimp

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
压接针
额定电流: ‌11 A
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
插针: 6
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 69 006 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 6P Crimp
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Kontakte
3
Steckpartner
8
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flex®
  • Bezeichnung Power
  • Komponente Federleiste
Ausführung
  • Anschlussart Crimpanschluss
  • Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 6
  • Verriegelungsart Rastverriegelung
  • Hinweise
    Bei dem Kontakteinsatz handelt es sich um einen ungekapselten Steckverbinder nach IEC 61984. Der Schutz gegen elektrischen Schlag muss durch die Art des Einbaus vom Anwender sichergestellt werden.
    Kontakteinsätze dürfen nicht unter Spannung/Last gesteckt oder getrennt werden.
    Steckverbinder darf im ungesteckten Zustand nicht spannungsführend sein.
    Crimpkontakte bitte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Leiterquerschnitt [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Steckkontaktreihen 1
  • Raster, anschlussseitig 2.54 mm
  • Raster, steckseitig 2.54 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 11 A
  • Bemessungsstrom 载流能力在很大程度上取决于所使用的印刷电路板、所使用的导体截面积以及具体的安装情况。
  • Bemessungsspannung 符合 IEC 60664-1 标准
  • Verschmutzungsgrad 2
  • Bemessungsstrom nach UL 8 A
  • Bemessungsspannung nach UL 250 V
  • Bemessungsstrom nach CSA 6 A
  • Luftstrecke ≥ 2.1 mm
  • Kriechstrecke ≥ 2.08 mm
  • Isolationswiderstand >1010 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 25 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 15 N
  • Ziehkraft
    ≥ 6 N
    ≤ 12 N
  • Prüfspannung Ueff 1.39 kV
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • Farbe Einsatz 黑色
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV Status 符合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe 不包含
  • REACH ANNEX XIV Stoffe 不包含
  • REACH SVHC Stoffe 不包含
  • California Proposition 65 Stoffe 不包含
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 10
  • Nettogewicht 1,09 g
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140467828
  • eCl@ss 27460202 Leiterplattensteckverbinder (Leiteranschluss)
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较