登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industriële connectoren/Han
®
Ronde connectoren
Connectivity apparaat
Industrial Ethernet Switches
Operatorinterfaces
Apparatuur opladen voor de elektromobiliteit
Gereedschappen
Op maat gemaakte oplossingen
Kabelmodules & bulkkabels
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
eShop
Connectivity apparaat
PCB-connectoren
Printplaat-naar-printplaat connectoren
...
Via kabelverbinding
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
15 69 001 2318 405
型号: 15 69 001 2318 405
har-flex Power F Crimp AWG18 PL1 500pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: 13.5 A
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.75 mm²
AWG 20 ... AWG 18
注释
比较
型号: 15 69 001 2318 405
har-flex Power F Crimp AWG18 PL1 500pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Contacten
Serie
har-flex®
Identificatie
Power
Type contact
Krimpcontact
Versie
Geslacht
Vrouwelijk contact
Productieproces
Gestempelde contacten
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider
0,75 mm²
Dwarsdoorsnede geleider [AWG]
AWG 20 ... AWG 18
Nominale stroom
13,5 A
Nominale stroom
De stroomdragende capaciteit is grotendeels afhankelijk van de gebruikte printplaat, de doorsnede van de geleider en de specifieke installatiesituatie.
Contactweerstand
≤ 10 mΩ
Striplengte
2,9 ... 3 mm
Prestatieniveau
1
steekcycli
≥ 500
Materiaaleigenschappen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Edelmetaal over Ni Contact zijde
Ni aansluitzijde
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
California Proposition 65 stoffen
Niet ingesloten
Commerciële data
Verpakkingsmaat
500
Nettogewicht
0,142 g
Land van herkomst
China
GTIN
5713140467842
eCl@ss
27.440.204,00
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (瑞典语)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (意大利语)
PDF (土耳其语)
PDF (日语)
PDF (繁体中文)
PDF (德语)
PDF (韩语)
PDF (英语)
PDF (丹麦语)
PDF (法语)
PDF (简体中文)
PDF (西班牙语)
PDF (捷克语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较