登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
Conectori placă la placă
...
Prin conexiune cu cablu
Conectori de cablu și montaje de cablu
15 69 001 2320 405
型号: 15 69 001 2320 405
har-flex Power F Crimp AWG20 PL1 500pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
压接针
额定电流: 11 A
母针
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, Ni 接线端
导体截面积: 0.34 mm²
AWG 22 ... AWG 20
注释
比较
型号: 15 69 001 2320 405
har-flex Power F Crimp AWG20 PL1 500pcs
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Contacte
Seria
har
-flex
®
Identificare
Power
Tip de contact
Contact crimpat
Versiune
Gen
母针
Proces de fabricaţie
冲压针
Caracteristici tehnice
Secţiunea transversală a conductorului
0.34 mm²
Secțiune fir [AWG]
AWG 22 ... AWG 20
Curent nominal
11 A
Curent nominal
载流能力在很大程度上取决于所使用的印刷电路板、所使用的导体截面积以及具体的安装情况。
Rezistenţă de contact
≤ 10 mΩ
Lungime dezizolare
2.9 ... 3 mm
Nivel de performanţă
1
Cicluri de cuplare
≥ 500
Proprietăţi material
Material (contacte)
铜合金
Suprafaţă (contacte)
镍表面镀贵金属 界面端
Ni 接线端
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Propunerea din California 65 de substanțe
不包含
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
10.000
Masă netă
0,136 g
Ţara de origine
China
GTIN
5713140467859
eCl@ss
27.440.204,00
UNSPSC 24.0
39121522
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (土耳其语)
PDF (匈牙利语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (德语)
PDF (繁体中文)
PDF (意大利语)
PDF (中文)
PDF (日语)
PDF (俄语)
PDF (英语)
PDF (瑞典语)
PDF (丹麦语)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较