登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
3
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Motherboard to daughtercard connection
15 13 018 2601 000
型号: 15 13 018 2601 000
har-flex Stk 4,85mm str. male conn assem
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (SMT)
插针: 18
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 15 13 018 2601 000
har-flex Stk 4,85mm str. male conn assem
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
3
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
连接器
Серия
har-flex®
Название
Signal
Элемент
Male connector
Описание контактов
直式
Версия
Метод подключения
回焊焊接接线方式 (SMT)
Тип соединения
主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
Число контактов
18
Содержимое упаковки
每卷 250 个
Технические характеристики
Ряды контактов
2
Шаг контактов (сторона подключения)
1.27 mm
Шаг контактов (сторона сопряжения)
1.27 mm
Высота стека
4.85 mm
Расстояние между проводниками
≥ 0.4 mm
Длина пути тока утечки
≥ 0.4 mm
Сопротивление изоляции
>10
9
Ω
Сопротивление контактов
< 25 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 14.4 N
Усилие расстыковки
≥ 2.7 N
≤ 12.6 N
Уровень исполнения
1
Циклы стыковки
≥ 500
Испытательное напряжение U
ср.кв.
0.5 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
液晶聚合物 (LCP)
Материал (контакты)
铜合金
Поверхность (контакты)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
符合
Состояние ВЭА
符合
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
不包含
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
不包含
Особо опасные жидкости предписания REACH
不包含
Законопроект 65 штата Калифорния
不包含
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
GTIN
5713140849990
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较