登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Operatör arayüzleri
Elektro Mobilite için şarj ekipmanı
Aletler
Özelleştirilmiş çözümler
Kablo takımları ve kablolar
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
Kart-kart konnektörleri
...
Kablo bağlantısı yoluyla
Kablo konnektörleri ve kablo takımı
15 29 068 0503 000
型号: 15 29 068 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 68pin
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
应力消除
用于母连接器, 绝缘置换连接绝缘位移终端
热塑性塑料
黑色
注释
比较
型号: 15 29 068 0503 000
har-flex Strain relief for IDC 68pin
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Aksesuarlar
Seri
har
-flex
®
Aksesuar tipi
Gerilim azaltıcılar
Aksesuarın açıklaması
dişi konnektörler için
IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
Sürüm
Kontak sayısı
68
Malzeme özellikleri
Malzeme (aksesuarlar)
Termoplastik
Renk (aksesuarlar)
Siyah
RoHS
uyumlu
ELV durumu
uyumlu
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
İçermez
California Önerme 65 madde
İçermez
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
75
Net ağırlık
23 kg
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140215818
eCl@ss
27.440.292,00
ETIM
EC002943
UNSPSC 24.0
39121400
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (匈牙利语)
PDF (英语)
PDF (丹麦语)
PDF (西班牙语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (俄语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Fire Protection
下载设置
PDF (英语)
下载
com.harting.productdetail.downloads.FP.info
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较