登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
15 16 050 2000 041
型号: 15 16 050 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 50P PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
插针: 50
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 16 050 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 50P PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
har-flex®
标识
Signal
原件
适配器
插针端子介绍
公针 公针
版本
连接方式
堆栈
飞线
针数
50
连接长度
2.5 mm
包装内容
一个托盘 30 个
每盒 5 个托盘
技术参数
插针排
2
针间距(插拔端)
1.27 mm
堆码高度
20 mm
放电距离
≥ 0.4 mm
爬电距离
≥ 0.4 mm
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
< 35 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 25 N
拔出力
≤ 25 N
性能等级
1
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
0.5 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
擦拭长度
1.5 mm
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
规格和认证
UL / CSA
UL 正在准备当中
商业数据
包装尺寸
150
净重
3.15 g
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140307308
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (西班牙语)
PDF (英语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (意大利语)
PDF (荷兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较