配套产品
配套产品
型号: 15 16 068 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 68P PL1
har-flex distance adapter 20mm 68P PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
插针: 68
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 16 068 2000 041
har-flex distance adapter 20mm 68P PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flex®
  • Identifiering Signal
  • Element Adapter
  • Kontaktbeskrivning Kontaktstift Kontaktstift
Version
  • Förbindningstyp
    Mezzanin
    Kabel till kabel
  • Antal kontakter 68
  • Förbindningslängd 2,5 mm
  • Leveransomfattning
    60 sticken i en låda
    5 brickor per kartong
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 2
  • Kontaktdelning (hopkopplade sidan) 1,27 mm
  • Staplingshöjd 20 mm
  • Fritt avstånd ≥ 0,4 mm
  • Krypavstånd ≥ 0,4 mm
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd < 35 mΩ
  • Begränsande temperatur -55 ... +125 °C
  • Isättningskraft ≤ 34 N
  • Urtagningskraft ≤ 34 N
  • Prestandanivå 1
  • Matningscykler ≥ 500
  • Testspänning Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isoleringsgrupp IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Torklängd 1,5 mm
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Ädelmetall över Ni
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA UL i förberedelse
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 300
  • Nettovikt 4,19 g
  • Ursprungsland Kina
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140307315
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较