配套产品
配套产品
型号: 15 16 012 2010 041
har-flex distance adapter 22mm 12P PL1
har-flex distance adapter 22mm 12P PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
插针: 12
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 16 012 2010 041
har-flex distance adapter 22mm 12P PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 Conectores
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Signal
  • 原件 Adaptador
  • 插针端子介绍 Contato macho Contato macho
版本
  • 连接方式
    Mezanino
    Cabo a cabo
  • 针数 12
  • 连接长度 2,5 mm
  • 包装内容
    84 peças em uma bandeja
    5 bandejas por caixa
Características técnicas
  • 插针排 2
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 1,27 mm
  • Altura de empilhamento 22 mm
  • Distância de folga ≥ 0,4 mm
  • Distância de escoamento ≥ 0,4 mm
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • Resistência de contato < 35 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 6 N
  • Força de retirada ≤ 6 N
  • Nível de desempenho 1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0,5 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Comprimento de contato 1,5 mm
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos) Metal nobre sobre Ni
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • UL / CSA UL em preparação
商业数据
  • 包装尺寸 420
  • 净重 2,06 g
  • 原产国 China
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140307339
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较