Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 15 16 050 2010 041
har-flex distance adapter 22mm 50P PL1
har-flex distance adapter 22mm 50P PL1

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
适配器
插针: 50
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 15 16 050 2010 041
har-flex distance adapter 22mm 50P PL1
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Signal
  • 原件 适配器
  • 插针端子介绍 公针 公针
版本
  • 连接方式
    堆栈
    飞线
  • 针数 50
  • 连接长度 2.5 mm
  • 包装内容
    一个托盘 28 个
    每盒 5 个托盘
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(插拔端) 1.27 mm
  • 堆码高度 22 mm
  • 放电距离 ≥ 0.4 mm
  • 爬电距离 ≥ 0.4 mm
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 < 35 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 25 N
  • 拔出力 ≤ 25 N
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 擦拭长度 1.5 mm
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA UL 正在准备当中
商业数据
  • 包装尺寸 140
  • 净重 3.84 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140306899
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare