配套产品
配套产品
型号: 15 16 026 2030 041
har-flex distance adapter 26mm 26P PL1
har-flex distance adapter 26mm 26P PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
插针: 26
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 16 026 2030 041
har-flex distance adapter 26mm 26P PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Signal
  • 原件 适配器
  • 插针端子介绍 公针 公针
版本
  • 连接方式
    堆栈
    飞线
  • 针数 26
  • 连接长度 2.5 mm
  • 包装内容
    一个托盘 48 个
    每盒 5 个托盘
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(插拔端) 1.27 mm
  • 堆码高度 26 mm
  • 放电距离 ≥ 0.4 mm
  • 爬电距离 ≥ 0.4 mm
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 < 35 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 13 N
  • 拔出力 ≤ 13 N
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 擦拭长度 1.5 mm
材料特性
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA UL 正在准备当中
商业数据
  • 包装尺寸 240
  • 净重 2.76 g
  • 原产国 中国
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140307698
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较