登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
デバイスコネクティビティ
基板用コネクタ
...
基板対基板コネクタ
メザニン接続
15 16 012 2040 041
型号: 15 16 012 2040 041
har-flex distance adapter 28mm 12P PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
插针: 12
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 16 012 2040 041
har-flex distance adapter 28mm 12P PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
har
-flex
®
名称
Signal
エレメント
アダプター
コンタクトの説明
オスコンタクト オスコンタクト
バージョン
接続タイプ
メザニン
ケーブル中継
コンタクト数
12
端子長さ
2.5 mm
梱包内容
66個(トレー)
ボックスあたりトレイ5個
技術的特性
コンタクト列
2
コンタクトピッチ(嵌合側)
1.27 mm
スタック高さ
28 mm
空間距離
≥ 0.4 mm
沿面絶縁距離
≥ 0.4 mm
絶縁抵抗
>10
9
Ω
接触抵抗
< 35 mΩ
使用温度範囲
-55 ... +125 °C
挿入力
≤ 6 N
引抜力
≤ 6 N
パフォーマンスレベル
1
嵌合回数
≥ 500
試験電圧 U
r.m.s.
0.5 kV
絶縁グループ
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
ワイピング長
1.5 mm
材質
材質 (インサート)
液晶高分子(LCP)
材質 (コンタクト)
銅合金
表面 (コンタクト)
貴金属メッキ 下地Ni
材料の難燃性 UL94
V-0
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
含まず
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
UL / CSA
UL規格対応準備中
商用データ
梱包寸法
330
正味重量
1.58 g
原産国
中国
欧州関税番号
85366990
GTIN
5713140307773
eCl@ss
27,460,201.00
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (匈牙利语)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (英语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较