登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工業用連接器 / Han
®
圓形連接器
板端連接器
工業乙太網路交換機
按鈕開關
電動汽車充電設備
工具
定製化解決方案
電纜組件和散裝電纜
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
板端連接器
PCB 連接器
...
板對板連接器
夾層連接
15 16 026 2040 041
型号: 15 16 026 2040 041
har-flex distance adapter 28mm 26P PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
插针: 26
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 16 026 2040 041
har-flex distance adapter 28mm 26P PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
har
-flex
®
Identificação
Signal
Elemento
Adaptador
Descrição do contato
Contato macho Contato macho
Versão
Tipo de conexão
Mezanino
Cabo a cabo
Número de Pólos
26
Comprimento de terminal
2,5 mm
Conteúdo da embalagem
44 peças em uma bandeja
5 bandejas por caixa
Características técnicas
Fileiras de contatos
2
Espaçador de contato (lado da conexão)
1,27 mm
Altura de empilhamento
28 mm
Distância de folga
≥ 0,4 mm
Distância de escoamento
≥ 0,4 mm
Resistência de isolamento
>10
9
Ω
Resistência de contato
< 35 mΩ
Limitação de temperatura
-55 ... +125 °C
Força de inserção
≤ 13 N
Força de retirada
≤ 13 N
Nível de desempenho
1
Ciclos de conexão
≥ 500
Teste a tensão U
r.m.s.
0,5 kV
Grupo de isolação
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Comprimento de contato
1,5 mm
Propriedades do material
Material (inserto)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Metal nobre sobre Ni
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
UL / CSA
UL em preparação
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
220
Peso líquido
3,08 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140307780
eCl@ss
27.460.201,00
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (匈牙利语)
PDF (日语)
PDF (意大利语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
PDF (瑞典语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较