登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
...
Соединители для соединения печатных плат между собой
Мезонинное соединение
15 16 050 2040 041
型号: 15 16 050 2040 041
har-flex distance adapter 28mm 50P PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
插针: 50
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 16 050 2040 041
har-flex distance adapter 28mm 50P PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Соединители
Серия
har
-flex
®
Название
Signal
Элемент
Переходник
Описание контактов
Штыревой контакт Штыревой контакт
Версия
Тип соединения
Меззанин
Кабель - кабель
Число контактов
50
Длина подключения
2,5 mm
Содержимое упаковки
22 штук в лотке
По 5 лотков в каждой коробке
Технические характеристики
Ряды контактов
2
Шаг контактов (сторона сопряжения)
1,27 mm
Высота стека
28 mm
Расстояние между проводниками
≥ 0,4 mm
Длина пути тока утечки
≥ 0,4 mm
Сопротивление изоляции
>10
9
Ω
Сопротивление контактов
< 35 mΩ
Предельная температура
-55 ... +125 °C
Усилие вставки
≤ 25 N
Усилие расстыковки
≤ 25 N
Уровень исполнения
1
Циклы стыковки
≥ 500
Испытательное напряжение U
ср.кв.
0,5 kV
Изоляционная группа
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Длина стирания
1,5 mm
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Жидкокристаллический полимер (LCP)
Материал (контакты)
Медный сплав
Поверхность (контакты)
Благородный металл поверх Ni
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
совместим
Состояние ВЭА
совместим
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Не содержится
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Не содержится
Особо опасные жидкости предписания REACH
Не содержится
Законопроект 65 штата Калифорния
Не содержится
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL на стадии подготовки
Коммерческие данные
Размер упаковки
110
Вес нетто
5,65 g
Страна изготовления
Китай
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140307797
eCl@ss
27.460.201,00
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (捷克语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (日语)
PDF (西班牙语)
PDF (意大利语)
PDF (波兰语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (土耳其语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较