登錄 myHARTING
配置器
製品
製品
産業用コネクタ / Han
®
丸型コネクタ
デバイスコネクティビティ
産業用イーサネットスイッチ
操作用インターフェイス
エレクトロモビリティ用の充電装置
工具
カスタマイズソリューション
ケーブルアセンブリとバルクケーブル
myHARTING
ダウンロード/カタログの注文
ダウンロード/カタログの注文
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
NYÁK-NYÁK csatlakozók
Mezzanine csatlakozás
15 16 068 2040 041
型号: 15 16 068 2040 041
har-flex distance adapter 28mm 68P PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
插针: 68
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 16 068 2040 041
har-flex distance adapter 28mm 68P PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Csatlakozók
Sorozat
har
-flex
®
Azonosítás
Signal
Elem
Illesztő
Az érintkező leírása
Apa érintkező Apa érintkező
Verzió
Összeköttetés típusa
Mezzanine
Kábeltől kábelig
Érintkezők száma
68
Lezárás hossz
2,5 mm
Csomag tartalma
44 darab egy tálcán
Dobozonként 5 tálca
Műszaki jellemzők
Érintkező sorok
2
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
1,27 mm
Rakat magassága
28 mm
Légköztávolság
≥ 0,4 mm
Kúszóáramút távolság
≥ 0,4 mm
Szigetelés ellenállása
>10
9
Ω
Érintkező ellenállás
< 35 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C
Benyomási erő
≤ 34 N
Kihúzási erő
≤ 34 N
Teljesítményszint
1
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
0,5 kV
Szigetelő csoport
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Törlési hossz
1,5 mm
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Anyag (érintkezők)
Réz ötvözet
Felület (érintkező)
Nemesfém a nikkelen
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
konform
ELV státusz
konform
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Nem része
REACH SVHC anyagok
Nem része
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Nem része
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL előkészületben
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
220
Nettó tömeg
7,58 g
Származási ország
Kína
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140307803
eCl@ss
27.460.201,00
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (英语)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (西班牙语)
PDF (捷克语)
PDF (法语)
PDF (匈牙利语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (荷兰语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (瑞典语)
PDF (俄语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较