配套产品
配套产品
型号: 15 16 050 2060 041
har-flex distance adapter 32mm 50P PL1
har-flex distance adapter 32mm 50P PL1

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
适配器
插针: 50
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
自定义降额工具
型号: 15 16 050 2060 041
har-flex distance adapter 32mm 50P PL1
注释
比较
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flex®
  • Bezeichnung Signal
  • Komponente Adapter
  • Kontaktbeschreibung Messerkontakt Messerkontakt
Ausführung
  • Art der Verbindung
    Mezzanine
    Kabel zu Kabel
  • Kontaktanzahl 50
  • Länge der Pins 2,5 mm
  • Lieferumfang
    20 Stück im Tray
    5 Trays pro Karton
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, steckseitig 1,27 mm
  • Stapelhöhe 32 mm
  • Luftstrecke ≥ 0,4 mm
  • Kriechstrecke ≥ 0,4 mm
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand < 35 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 25 N
  • Ziehkraft ≤ 25 N
  • Anforderungsstufe 1
  • Steckzyklen ≥ 500
  • Prüfspannung Ueff 0,5 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Überstecksicherheit 1,5 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche Edelmetall über Ni
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA UL in Vorbereitung
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 90
  • Ursprungsland China
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140308220
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较