登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Conectivitate dispozitiv
Conectori PCB
...
Conectori placă la placă
Conexiune Mezzanine
15 16 012 2070 041
型号: 15 16 012 2070 041
har-flex distance adapter 34mm 12P PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
插针: 12
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 16 012 2070 041
har-flex distance adapter 34mm 12P PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Conectori
Seria
har
-flex
®
Identificare
Signal
Element
Adaptor
Descrierea contactului
Contact tată Contact tată
Versiune
Tip conexiune
Mezzanine
Cablu la cablu
Număr de contacte
12
Lungime terminaţie
2,5 mm
Conţinut pachet
54 bucăţi într-o tavă
5 tăvi per cutie
Caracteristici tehnice
Rânduri de contacte
2
Spaţiu între contacte (parte de cuplare)
1,27 mm
Înălțime de stivuire
34 mm
Distanţă în aer
≥ 0,4 mm
Distanţa în izolator
≥ 0,4 mm
Rezistenţă izolaţie
>10
9
Ω
Rezistenţă de contact
< 35 mΩ
Temperatura de limitare
-55 ... +125 °C
Forţă de inserţie
≤ 6 N
Forţă de extragere
≤ 6 N
Nivel de performanţă
1
Cicluri de cuplare
≥ 500
Tensiune de test U
r.m.s.
0,5 kV
Grup izolaţie
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Lungime de ștergere
1,5 mm
Proprietăţi material
Material (inserţie)
Polimer cristale lichide (LCP)
Material (contacte)
Aliaj de cupru
Suprafaţă (contacte)
Metal nobil peste Ni
Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94
V-0
RoHS
conform
stare ELV
conform
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
Nu este inclus
Substanţe REACH ANEXA XIV
Nu este inclus
Substanţe REACH SVHC
Nu este inclus
Propunerea din California 65 de substanțe
Nu este inclus
Specificaţii şi omologări
UL / CSA
UL în pregătire
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
270
Masă netă
2,14 g
Ţara de origine
China
Cod tarif vamal european
85366990
GTIN
5713140308299
eCl@ss
27.460.201,00
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Spanish_MX)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (丹麦语)
PDF (捷克语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (匈牙利语)
PDF (韩语)
PDF (日语)
PDF (意大利语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (瑞典语)
PDF (俄语)
PDF (土耳其语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较