登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
...
Board-to-Board Steckverbinder
Mezzanine Verbindungen
15 16 050 2070 041
型号: 15 16 050 2070 041
har-flex distance adapter 34mm 50P PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
插针: 50
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 16 050 2070 041
har-flex distance adapter 34mm 50P PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
Conectores
Series
har
-flex
®
Identification
Signal
Element
Adaptador
Description of the contact
Contacto macho Contacto macho
Version
Connection type
Mezzanine
De cable a cable
Number of contacts
50
Termination length
2,5 mm
Pack contents
18 piezas en una bandeja
5 bandejas por caja
Technical characteristics
Contact rows
2
Contact spacing (mating side)
1,27 mm
Stacking height
34 mm
Clearance distance
≥ 0,4 mm
Creepage distance
≥ 0,4 mm
Insulation resistance
>10
9
Ω
Contact resistance
< 35 mΩ
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Insertion force
≤ 25 N
Withdrawal force
≤ 25 N
Performance level
1
Mating cycles
≥ 500
Test voltage U
r.m.s.
0,5 kV
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Wiping lenght
1,5 mm
Material properties
Material (insert)
Polímero de cristal líquido (LCP)
Material (contacts)
Aleación de cobre
Surface (contacts)
Metal noble sobre Ni
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
conforme
ELV status
conforme
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
No incluido
REACH ANNEX XIV substances
No incluido
REACH SVHC substances
No incluido
California Proposition 65 substances
No incluido
Specifications and approvals
UL / CSA
UL en preparación
Commercial data
Packaging size
90
Net weight
7.48 g
Country of origin
China
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140308411
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (捷克语)
PDF (英语)
PDF (意大利语)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (荷兰语)
PDF (波兰语)
PDF (法语)
PDF (西班牙语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
PDF (土耳其语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较