Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Objednací číslo: 15 16 012 2080 041
har-flex distance adapter 36mm 12P PL1
har-flex distance adapter 36mm 12P PL1

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Adaptér
Kontakty: 12
Male kontakt, Male kontakt
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni
Úroveň vlastností: 1
Polymer z tekutých krystalů (LCP)
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Objednací číslo: 15 16 012 2080 041
har-flex distance adapter 36mm 12P PL1
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Detaily produktu
标识
  • 类别 Соединители
  • 系列 har-flex®
  • 标识 Signal
  • 原件 Переходник
  • 插针端子介绍 Штыревой контакт Штыревой контакт
版本
  • 连接方式
    Меззанин
    Кабель - кабель
  • 针数 12
  • 连接长度 2,5 mm
  • 包装内容
    54 штук в лотке
    По 5 лотков в каждой коробке
技术参数
  • 插针排 2
  • 针间距(插拔端) 1,27 mm
  • 堆码高度 36 mm
  • 放电距离 ≥ 0,4 mm
  • 爬电距离 ≥ 0,4 mm
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 < 35 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 6 N
  • 拔出力 ≤ 6 N
  • 性能等级 1
  • 插拔次数 ≥ 500
  • 测试电压U r.m.s. 0.5 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 擦拭长度 1.5 mm
Свойства материала
  • 材料(插芯) 液晶聚合物 (LCP)
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) 镍表面镀贵金属
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
Спецификации и допуски
  • UL / CSA UL 正在准备当中
商业数据
  • 包装尺寸 240
  • 净重 3,9 g
  • 原产国 Китай
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140308442
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte