登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Konektivita pro zařízení
PCB konektory
...
Board to board konektory
Mezaninové připojení
15 16 026 2080 041
型号: 15 16 026 2080 041
har-flex distance adapter 36mm 26P PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
插针: 26
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 16 026 2080 041
har-flex distance adapter 36mm 26P PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
har-flex®
Identifikace
Signal
Prvek
Adaptér
Popis kontaktu
Male kontakt Male kontakt
Verze
Typ připojení
堆栈
飞线
Počet kontaktů
26
Délka zakončení
2.5 mm
Obsah balení
一个托盘 36 个
每盒 5 个托盘
Technické vlastnosti
Řady kontaktů
2
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
1.27 mm
Výška stohování
36 mm
Vzdušná vzdálenost
≥ 0.4 mm
Délka povrchových cest
≥ 0.4 mm
Izolační odpor
>10
9
Ω
Vnitřní odpor
< 35 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Připojovací síla
≤ 13 N
Odpojovací síla
≤ 13 N
Úroveň vlastností
1
Spojovací cykly
≥ 500
Zkušební napětí U
r.m.s.
0.5 kV
Izolační skupina
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Délka stírání
1.5 mm
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
液晶聚合物 (LCP)
Materiál (kontakty)
铜合金
Povrch (kontaktů)
镍表面镀贵金属
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
不包含
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
不包含
Látky SVHC podle nařízení REACH
不包含
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
不包含
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 正在准备当中
Obchodní údaje
Velikost balení
160
Hmotnost netto
4,42 g
Země původu
Čína
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140308459
eCl@ss
27.460.201,00
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found