登錄 myHARTING
配置器
Prodotti
Prodotti
Connettori Industriali / Han
®
Connettore circolari
Device connectivity
Switch Ethernet Industriali
Interfacce operatore
Apparati di ricarica per il mercato eMobility
Utensili
Soluzioni personalizzate
Cavi pre-assemblati e cavi sfusi
myHARTING
Downloads / ordine catalogo
Downloads / ordine catalogo
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Device connectivity
connettori da PCB
...
Connettori scheda-scheda
Collegamento mezzanine
15 16 026 2090 041
型号: 15 16 026 2090 041
har-flex distance adapter 38mm 26P PL1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
适配器
插针: 26
公针, 公针
铜合金
镍表面镀贵金属
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 16 026 2090 041
har-flex distance adapter 38mm 26P PL1
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificazione
Categoria
Connettori
Serie
har
-flex
®
Identificazione
Signal
Elemento
Adattatore
Descrizione del contatto
Contatto Maschio Contatto Maschio
Versione
Tipologia di collegamento
Mezzanino
di prolunga
Numero di poli
26
Lunghezza del collegamento
2,5 mm
Confezione
32 pezzi in blister
5 supporti per scatola
Dettagli tecnici
File di contatti
2
Spazio di contatto (lato contatti)
1,27 mm
Altezza di stacking
38 mm
Distanza di scarica in aria
≥ 0,4 mm
Distanza di scarica superficiale
≥ 0,4 mm
Resistenza di contatto
>10
9
Ω
Resistenza di contatto
< 35 mΩ
Temperatura massima
-55 ... +125 °C
Forza di inserzione
≤ 13 N
Forza di prelievo
≤ 13 N
Classe di lavoro
1
Cicli di inserzione/disinserzione
≥ 500
Tensione di prova U
r.m.s.
0,5 kV
Gruppo di isolamento
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Profondità di inserzione
1,5 mm
Proprietà del materiale
Materiale (inserti)
Polimero a cristalli liquidi (LCP)
Materiale (contatti)
Lega di rame
Finitura superficiale (contatti)
Metallo nobile su Ni
Comportamento al fuoco secondo UL 94
V-0
RoHS
Conforme
Stato ELV
Conforme
China RoHS
e
Sostanze REACH ANNEX XVII
Non incluso
Sostanze REACH ANNEX XIV
Non incluso
Sostanze REACH SVHC
Non incluso
California Proposition 65 substances
Non incluso
Specifiche ed approvazioni
UL / CSA
UL in preparazione
Dati commerciali
Dimensioni imballaggio
160
Peso netto
4,75 g
Paese di origine
Cina
Codice doganale europeo
85366990
GTIN
5713140847682
eCl@ss
27.460.201,00
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (丹麦语)
PDF (德语)
PDF (英语)
PDF (Portuguese_PT)
PDF (西班牙语)
PDF (捷克语)
PDF (法语)
PDF (意大利语)
PDF (匈牙利语)
PDF (荷兰语)
PDF (Spanish_MX)
PDF (日语)
PDF (韩语)
PDF (波兰语)
PDF (罗马尼亚语)
PDF (俄语)
PDF (土耳其语)
PDF (瑞典语)
PDF (繁体中文)
PDF (简体中文)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较