登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
...
板对板连接器
主板到子插件板连接
15 13 080 2401 333
型号: 15 13 080 2401 333
har-flex str m 4.85mm 80p PL1 THR
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 80
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
型号: 15 13 080 2401 333
har-flex str m 4.85mm 80p PL1 THR
注释
比较
新
自定义降额工具
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
har-flex®
标识
Signal
原件
公连接器
插针端子介绍
直式
特点
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
版本
接线方式
回焊焊接接线方式 (THR)
连接方式
主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
针数
80
包装内容
样品
技术参数
插针排
2
针间距(接线端)
1.27 mm
针间距(插拔端)
1.27 mm
堆码高度
4.85 mm
放电距离
≥ 0.4 mm
爬电距离
≥ 0.4 mm
绝缘阻抗
>10
9
Ω
接触电阻
< 25 mΩ
极限温度
-55 ... +125 °C
性能等级
1
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
0.5 kV
绝缘组
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
材料特性
材料(插芯)
液晶聚合物 (LCP)
材料(插针)
铜合金
表面(插针)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
商业数据
包装尺寸
1
原产国
中国
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140201491
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
Selection Guide for Mezzanine Applications
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较