登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
9
没有可用数据
eShop
Device connectivity
PCB connectors
...
Board to board connectors
Motherboard to daughtercard connection
15 13 068 2401 000
型号: 15 13 068 2401 000
har-flex str.male 68p 4.85mm THR 220pcs
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR)
插针: 68
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1
液晶聚合物 (LCP)
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 15 13 068 2401 000
har-flex str.male 68p 4.85mm THR 220pcs
注释
比较
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
9
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
Connectors
Series
har-flex®
Identification
Signal
Element
Male connector
Description of the contact
Straight
Version
Termination method
Reflow soldering termination (THR)
Connection type
主板到子插件板
堆栈
PCB至电缆
Number of contacts
68
Pack contents
每卷220个
Technical characteristics
Contact rows
2
Contact spacing (termination side)
1.27 mm
Contact spacing (mating side)
1.27 mm
Stacking height
4.85 mm
Clearance distance
≥ 0.4 mm
Creepage distance
≥ 0.4 mm
Insulation resistance
>10
9
Ω
Contact resistance
< 25 mΩ
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Performance level
1
Mating cycles
≥ 500
Test voltage U
r.m.s.
0.5 kV
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
Material (insert)
液晶聚合物 (LCP)
Material (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
镍表面镀贵金属 界面端
镍表面镀锡 接线端
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
不包含
California Proposition 65 substances
不包含
Commercial data
Packaging size
1
Country of origin
China
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140201576
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较