登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
维修服务
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
Board-to-Board Steckverbinder
...
Verbindung über ein Kabel
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
14 31 221 4106 000
型号: 14 31 221 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-22 GN SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 11 A
插针: 22
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺栓法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 31 221 4106 000
har-flexicon 3,50 FPH-22 GN SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
连接器
Baureihe
har-flexicon®
Komponente
连接器
Beschreibung
水平
Ausführung
Anschlussart
推入弹式簧笼接线
Art der Verbindung
PCB至电缆
Kontaktanzahl
22
Kodierung
请单独订购编码针。
Leiterplattenbefestigung
带螺栓法兰
Technische Kennwerte
Leiterquerschnitt (mm²)
0.14 ... 1.5 mm² 实心
0.14 ... 1.5 mm² 绞线
0.5 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
0.1 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
Leiterquerschnitt (AWG)
AWG 30 ... AWG 14
Steckkontaktreihen
1
Raster, anschlussseitig
3.5 mm
Bemessungsstrom
11 A
Bemessungsspannung
150 V
Bemessungsstoßspannung
2.5 kV
Verschmutzungsgrad
3
Abisolierlänge
9 ... 10 mm
Grenztemperatur
-40 ... +110 °C
Isolierstoffgruppe
I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
Farbe Einsatz
绿色
Werkstoff Kontakte
铜合金
Kontaktoberfläche
Sn 界面端
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV Status
符合
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
不包含
REACH ANNEX XIV Stoffe
不包含
REACH SVHC Stoffe
不包含
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Zulassungen
CE
UKCA
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
1
Ursprungsland
捷克
GTIN
5713140209879
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
下载
HARTING Device Connectivity
下载
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较