登錄 myHARTING
配置器
产品
产品
工业用连接器 / Han
®
圆形连接器
板端连接器
工业以太网交换机
按钮开关
电动汽车充电设备
工具
定制化解决方案
电缆组件和散装电缆
myHARTING
下载/目录订购
下载/目录订购
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
eShop
板端连接器
PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
Kabelsteckverbinder und Kabelkonfektionen
14 31 241 4402 000
型号: 14 31 241 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-24 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: 10 A
插针: 24
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 241 4402 000
har-flexicon 3,50 FSH-24 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Accessories
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identification
Category
连接器
Series
har-flexicon®
Element
Connector
Specification
水平
Version
Termination method
螺栓接线
Connection type
PCB至电缆
Number of contacts
24
Coding
请单独订购编码针。
Technical characteristics
Conductor cross-section
0.05 ... 1.5 mm² 实心
0.05 ... 1 mm² 绞线
0.5 ... 1 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
0.1 ... 1 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
Conductor cross-section
AWG 30 ... AWG 14
Contact rows
1
Contact spacing (termination side)
3.5 mm
Rated current
10 A
Rated voltage
150 V
Rated impulse voltage
2.5 kV
Pollution degree
3
Stripping length
5 ... 6 mm
Tightening torque
0.2 ... 0.25 Nm
Limiting temperature
-40 ... +110 °C
Size
M2
Isolation group
I (600 ≤ CTI)
Material properties
Material (insert)
聚酰胺 (PA)
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
Colour (insert)
绿色
Material (contacts)
铜合金
Surface (contacts)
Sn 界面端
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
符合豁免标准
RoHS exemptions
6(c):
铜合金含铅量高达 4 %
ELV status
符合豁免标准
China RoHS
50
REACH Annex XVII substances
不包含
REACH ANNEX XIV substances
不包含
REACH SVHC substances
有
REACH SVHC substances
铅
ECHA SCIP number
0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
California Proposition 65 substances
有
California Proposition 65 substances
铅
镍
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Approvals
CE
UKCA
Commercial data
Packaging size
25
Net weight
17.8 g
Country of origin
Italy
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140115972
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
下载
规格资料下载
文档
数据表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的数据表描述了产品的一般和技术特性,列出了应用的标准和认证,并用作文档。
类型表
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
CGM
DXF
下载
显示信息
隐藏信息
型号表是产品的二维图形。它提供 PDF、CMG 和 DXF 文件格式。
产品声明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF (英语)
下载
显示信息
隐藏信息
PDF 格式的产品声明记录了产品符合 RoHS、REACH、ELV 等各种标准的情况。
工程数据
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
2D/3D 多方面的 CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 CAx 工具的 60 多种原生格式的 2D 和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Zuken E³.系列 (2019+)
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
来自 ZUKEN 云组件的 ZUKEN E3.系列 数据,用于在 ZUKEN E³.系列 (2019+) 中快速轻松地使用 HARTING 产品。数据库资料包括所有重要信息,例如:
紧固点
符号
替代观点
技术参数
分类
零件号
...
点击这
里查看更多信息。
更多文件
Asset Administration Shell
显示信息
隐藏信息
下载设置
AAS
下载
显示信息
隐藏信息
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
关闭
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
比较